Подшипники колеса

EC.12694.S02 H106 - SNR

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • EC.12694 H106 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Weight0,241 kg
Внутренний диаметр 141 mm
Код коробки передачAD4
Ширина 117 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen113 517 185 BVolkswagen113517185CNissan40210-00QADNissan40215-0F000Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00Renault7703090344

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanJUKEJuke => --NissanNP300NP300 V => --NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK08/1985 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPathfinderPathfinder => --NissanPick UpPick Up08/1985 => 11/2005--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006--NissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --Renault191904/1991 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault2121 105/1988 => 07/1995--Renault2121 205/1988 => 07/1995--Renault2525 108/1983 => 11/1991--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultClioCLIO I08/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II08/1997 => 12/2010--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 09/2000--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 208/1996 => 10/2000--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTransporterTransporter => --