Подшипник КПП легкового автомобиля

EC 41446 S02 H206 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • EC 41446 S01 H206 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)17 mm
Weight0,25 kg
External diameter 1 (Gearbox)61 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan32223-00Q0ARenault8200298116

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--