• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC42193YS02H206 - SNR

Справка EC42193YS02H206

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EC42193YS02H206

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)13 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)55 mm
Код коробки передачM32 New
Weight0,138 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat, Vauxhall55574104

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915901/2008 => 05/2010--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011--