• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC.42229.S01.H206 - SNR

EC.42229.S01.H206 - SNR

Подшипник КПП легкового автомобиля

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Код коробки передачM32 New
Weight0,27 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault32 20 326 09RNissan32223-00Q0BVauxhall55585662Vauxhall55585663Vauxhall55585664Renault8200644044

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV04/2007 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II04/2007 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2007 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II04/2007 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 204/2007 => 11/2009--