• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC45770S01H206 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Weight0,162 kg
Width16 mm
Тип подшипникаroulement conique
Internal diameter n°1 (Gearbox)24,98 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault322238567RNissan32264-00Q0FRenault8201137672Renault8201728217Opel93198813Opel93198814Opel93198815Opel93198816Opel93198817

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--