Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 26 mm |
| Код коробки передач | MC |
| External diameter 1 (Gearbox) | 45 mm |
| Weight | 0,109 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 39 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 47 mm |