Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | EK06_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | EK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 21,5 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S3 | 9,5 mm |
| Квадратное сечение T | 12 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Вес | 0,18 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 2,03 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 2,03 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 0,795 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 0,795 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 0,725 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 0,725 kN |
| Пусковой момент | 0.005 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 31 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 31 N/µm |