Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| a - Расстояние между канавками наружного кольца | 1,6 mm |
| б - Ширина паза в наружном кольце | 1,6 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 23,8 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 35,7 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 15,9 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 16 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 5 mm |
| d - Диаметр вала | 30 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 62 mm |
| G - Размер установочного винта | M8x1 |
| m - Расстояние до установочного винта | 6 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 0.6 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.7 |
| SW - Размер ключа | 4 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,33 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,568 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,432 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,622 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,311 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,396 Hz |