Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 33,4 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 49,3 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 22,3 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 24 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 8 mm |
| d - Диаметр вала | 61,913 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 82 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 110 mm |
| G - Размер установочного винта | 3/8-24UNF |
| m - Расстояние до установочного винта | 8 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 1.1 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.2 |
| SW - Размер ключа | 4,763 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 1,09 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,066 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,934 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,168 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,584 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,407 Hz |