Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES203-11G2T04
- C203
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 20 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 1,5 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 28,6 mm |
| d - Диаметр вала | 17,463 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 27,2 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 67 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,43 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |