ESC205-14 - SNR

ESC205-14

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса22 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски1,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца30,9 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса80 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,59 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m