Фланцевые

ESEHE210-31 - SNR

ESEHE210-31

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса40 mm
A240 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки67,2 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
G1 - Размер резьбыM24
H - Длина, ширина или диаметр корпуса110 mm
L - Длина корпуса145 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника90 mm
L3 - Длина направляющего паза46 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,83 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m