ESF207-23T04 - SNR

ESF207-23T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса34 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности48,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца25,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца38,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями92 mm
L - Ширина/диаметр корпуса117 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,51 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m