ESF209T20COE - SNR

ESF209T20COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса38 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Ширина/диаметр корпуса137 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
Z - Ширина по крышке63,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,188 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m