Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES207G2T04
- FA207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 34 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 48,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 25,4 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 38,9 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 51,1 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 161 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 130 mm |
| J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 66 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 90 mm |
| L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 82 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 15 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |