ESFAE205 - SNR

ESFAE205

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса22,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,9 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца30,9 mm
d - Диаметр вала25 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника12,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
H3 - Центрирующий диаметр63,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия37,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса70 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези63 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,59 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m