• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESFC211NT04 - SNR

ESFC211NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса42 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности49,4 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности30 mm
B - Ширина внутреннего кольца32,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца48,4 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр125 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями150 mm
L - Ширина/диаметр корпуса185 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,55 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m