• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESFD201T04 - SNR

ESFD201T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности30,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала12 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника8,4 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса81 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями63,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса58,7 mm
N - Размер монтажного отверстия6,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,34 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m