Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES206-20G2T04
- FD206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 20,5 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 38,1 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 23,8 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 35,7 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 11,4 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 112,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 90,5 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 84 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,68 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |