• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESFD208 - SNR

ESFD208

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса24 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности44,75 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки58 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника12,05 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса148 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями119 mm
L - Ширина/диаметр корпуса104 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,45 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m