ESFL212-39T20 - SNR

ESFL212-39T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности66,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца33,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца49,3 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса250 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m