• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESFLE202CCE - SNR

ESFLE202CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса26 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности39,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала15 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
Dz - Наружный диаметр крышки46 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6
H - Длина, ширина или диаметр корпуса99 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями76,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса57 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
Z - Ширина по крышке44,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,41 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m