ESFLE212COE - SNR

ESFLE212COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса50,4 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности71,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца33,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца49,3 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса238 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса138 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
Z - Ширина по крышке88,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,475 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m