ESFLZ203-11T20 - SNR

ESFLZ203-11T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса32 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца10 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности41,1 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности28,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала17,463 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса112,5 mm
H3 - Центрирующий диаметр55 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса60,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m