• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESFLZ206-20 - SNR

ESFLZ206-20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса30 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности43,7 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности27 mm
B - Ширина внутреннего кольца23,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца35,7 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
H3 - Центрирующий диаметр80 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями116,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса83 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,88 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m