ESP203 - SNR

ESP203

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
d - Диаметр вала17 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями95 mm
L - Длина корпуса127 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,63 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m