• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESP208T04COE - SNR

ESP208T04COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки58 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса100 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями137 mm
L - Длина корпуса184 mm
L1 - Длина основания корпуса52 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
Z - Ширина по крышке81,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,208 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m