• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESP212CCE - SNR

ESP212CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца33,4 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,8 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Длина корпуса241 mm
L1 - Длина основания корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
Z - Ширина по крышке111,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,973 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m