ESPA206T04CCE - SNR

ESPA206T04CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца23,8 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса84 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями66 mm
L - Длина корпуса94 mm
L1 - Длина основания корпуса30 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
Z - Ширина по крышке70 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,142 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m