• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPAE202-10T04 - SNR

ESPAE202-10T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса30 mm
A1 - Ширина корпуса сверху18 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса9 mm
H2 - Высота корпуса57 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями47 mm
L - Длина корпуса63 mm
L1 - Длина основания корпуса17,5 mm
N - Размер монтажного отверстияM8
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,43 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m