• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPAE207-22 - SNR

ESPAE207-22

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса45 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца25,4 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия12,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса12 mm
H2 - Высота корпуса93 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями82,6 mm
L - Длина корпуса103 mm
L1 - Длина основания корпуса22,5 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,41 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m