• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPE205-14T04 - SNR

ESPE205-14T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса36 mm
A1 - Ширина корпуса сверху21 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,4 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки36,5 mm
H1 - Высота основания корпуса14,5 mm
H2 - Высота корпуса70 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями103 mm
L - Длина корпуса130 mm
L1 - Длина основания корпуса39 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m