Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 40 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 25 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 23,8 mm |
| d - Диаметр вала | 30 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 42,9 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 17 mm |
| H2 - Высота корпуса | 82 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 118 mm |
| L - Длина корпуса | 158 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 47 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 22 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
| Z - Ширина по крышке | 70,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,242 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |