Фланцевые

ESPE211T04 - SNR

ESPE211T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца32,5 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса22,5 mm
H2 - Высота корпуса124,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями176 mm
L - Длина корпуса222 mm
L1 - Длина основания корпуса68 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m