Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES205-15G2
- PF205
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 8,7 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 4 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 25,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 21,4 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 30,9 mm |
| d - Диаметр вала | 23,813 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 37,4 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 2 mm |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 95,2 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 76 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 8,7 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,37 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |