• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPF205-15T04 - SNR

ESPF205-15T04

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для низкотемпературных применений
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
А - Высота корпуса8,7 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца4 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности25,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца30,9 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса95,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями76 mm
N - Размер монтажного отверстия8,7 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m