• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPF206T04 - SNR

ESPF206T04

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для низкотемпературных применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса9,4 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца5,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности29,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца23,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца35,7 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2,5 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,64 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m