• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPFL202-10T20 - SNR

ESPFL202-10T20

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса6,7 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца4 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности24,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса81 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями63,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса58,7 mm
N - Размер монтажного отверстия7,1 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,21 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m