Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES202G2
- PFL203
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 6,7 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 4 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 24,1 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 19,1 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 28,6 mm |
d - Диаметр вала | 15 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 27,2 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 2 mm |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 81 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 63,5 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 58,7 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 7,1 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,21 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |