• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPFT207-23 - SNR

ESPFT207-23

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса10,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности31,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца25,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца38,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2,5 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса122,2 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника44,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
N - Размер монтажного отверстия10,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,73 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m