• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPG204T20CCE - SNR

ESPG204T20CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху20 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,4 mm
d - Диаметр вала20 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса64 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями49 mm
L - Длина корпуса70 mm
L1 - Длина основания корпуса21 mm
N - Размер монтажного отверстияM8
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке63,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,626 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m