• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPH205CCE - SNR

ESPH205CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса50 mm
A1 - Ширина корпуса сверху24 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,4 mm
d - Диаметр вала25 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки80 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса50 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке65 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,277 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m