• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPH209-28 - SNR

ESPH209-28

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху36 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки105 mm
H1 - Высота основания корпуса20 mm
H2 - Высота корпуса157 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями146 mm
L - Длина корпуса190 mm
L1 - Длина основания корпуса62 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,13 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m