Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCCE205
- ES205G2T04
- SCOE205-25
- PLE205N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 36,5 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 24,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 21,4 mm |
| d - Диаметр вала | 25 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 37,4 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 33,3 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 12,8 mm |
| H2 - Высота корпуса | 67,8 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 104,2 mm |
| L - Длина корпуса | 139 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 17 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 64,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,677 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |