• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPLE206CCE - SNR

ESPLE206CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса41,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца23,8 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки39,7 mm
H1 - Высота основания корпуса14,5 mm
H2 - Высота корпуса79,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями119 mm
L - Длина корпуса161,5 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия24,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
Z - Ширина по крышке70,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,042 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m