Фланцевые

ESPLE211COE - SNR

ESPLE211COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца32,5 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки61,3 mm
H1 - Высота основания корпуса23,2 mm
H2 - Высота корпуса128 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями170,5 mm
L - Длина корпуса219,5 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия26 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
Z - Ширина по крышке105,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,468 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m