Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES204-12G2T20
- PP204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 31,7 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 21,6 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 21,4 mm |
| d - Диаметр вала | 19,05 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 32,4 mm |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 25,4 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 2,4 mm |
| H2 - Высота корпуса | 49,9 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 76 mm |
| L - Длина корпуса | 98,4 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 9 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,24 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |