Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES207-23G2
- PP207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 41 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 28,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 25,4 mm |
| d - Диаметр вала | 36,513 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 51,1 mm |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 39,7 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 4,4 mm |
| H2 - Высота корпуса | 77,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 106 mm |
| L - Длина корпуса | 128,6 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,7 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |