Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES203-11G2T20
- SP203-205/40
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 21 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 28,6 mm |
| d - Диаметр вала | 17,463 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 27,2 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 78 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 41 mm |
| L - Длина корпуса | 264 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 225 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| натяжным устройством 2 | SPR11 |
| натяжным устройством 3 | SPR12 |
| натяжным устройством 4 | SPR14 |
| Вес | 1,63 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |