Фланцевые

ESSP205-15T20 - SNR

ESSP205-15T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса21 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца30,9 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса78 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса264 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,59 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m